TPS566235 は FET を内蔵し、コスト効率が高く、高い入力電圧に対応した、高効率の同期整流降圧型コンバータです。このデバイスを採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。
TPS566235 は、高速な過渡応答と優れたライン/負荷レギュレーションを外付け補償部品なしで実現する D-CAP3™モード制御を採用しています。また本デバイスは、特殊ポリマーなどの低 ESR (等価直列抵抗) 出力コンデンサと超低 ESR セラミック・コンデンサの両方をサポートできる独自の回路も備えています。この制御トポロジにより、重負荷条件での CCM モードと軽負荷条件での DCM モードの間をシームレスに移行できます。軽負荷時の動作は、MODE ピンにより Eco-Mode™、 Out-Of-Audio™ (OOA)、強制連続導通モード (FCCM) の 3 モードに構成できます。OOA モードは、効率の低下を最小限に抑えながら、スイッチング周波数を可聴周波数より高く維持する独自の制御機能です。
TPS566235 は、プリバイアス付きのスタートアップと、パワー・グッド・インジケータをサポートしています。OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO を含む完全な保護機能を備えています。このデバイスは 3.0mm x 2.0mm の HotRod™パッケージで供給され、-40°C~125°C の接合部温度で動作が規定されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) | 
|---|---|---|
| TPS566235 | VQFN (13) | 3.00mm×2.00mm |