• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • INA253 2mΩの高精度低誘導性シャント抵抗を搭載した 高電圧、双方向、ゼロ・ドリフトの電流シャント・モニタ

    • JAJSFI8A July   2018  – December 2018 INA253

      PRODUCTION DATA.  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • INA253 2mΩの高精度低誘導性シャント抵抗を搭載した 高電圧、双方向、ゼロ・ドリフトの電流シャント・モニタ
  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     代表的なアプリケーション
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Device Comparison Table
  6. 6 Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  7. 7 Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics
    6. 7.6 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Integrated Shunt Resistor
      2. 8.3.2 Short-Circuit Duration
      3. 8.3.3 Temperature Stability
      4. 8.3.4 Enhanced PWM Rejection Operation
      5. 8.3.5 Input Signal Bandwidth
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Adjusting the Output Midpoint With the Reference Pins
      2. 8.4.2 Reference Pin Connections for Unidirectional Current Measurements
      3. 8.4.3 Ground Referenced Output
      4. 8.4.4 Reference Pin Connections for Bidirectional Current Measurements
        1. 8.4.4.1 Output Set to External Reference Voltage
      5. 8.4.5 Output Set to Mid-Supply Voltage
      6. 8.4.6 Output Set to Mid-External Reference
      7. 8.4.7 Output Set Using Resistor Divide
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
      1. 9.1.1 Input Filtering
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 High-Side, High-Drive, Solenoid Current-Sense Application
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.1.3 Application Curve
      2. 9.2.2 Speaker Enhancements and Diagnostics Using Current Sense Amplifier
        1. 9.2.2.1 Design Requirements
        2. 9.2.2.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.2.3 Application Curve
      3. 9.2.3 Current Sensing for Remote I/Os in PLC
        1. 9.2.3.1 Design Requirements
        2. 9.2.3.2 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス・サポート
      1. 12.1.1 開発サポート
    2. 12.2 関連資料
    3. 12.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 12.4 コミュニティ・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 12.7 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
  14. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

DATA SHEET

INA253 2mΩの高精度低誘導性シャント抵抗を搭載した 高電圧、双方向、ゼロ・ドリフトの電流シャント・モニタ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

1 特長

  • 高精度のシャント抵抗を内蔵
    • シャント抵抗: 2mΩ
    • シャント・インダクタンス: 3nH
    • シャント抵抗の公差: 0.1% (最大値)
    • -40°C~+85°Cで±15Aの連続電流
    • 0°C~125°Cの温度ドリフト係数: 10ppm/°C
  • 高帯域幅: 350kHz
  • 強化されたPWM除去
  • 非常に優れたCMRR
    • 120dBを超えるDC CMRR
    • 50kHzにおいて90dBのAC CMRR
  • 精度
    • ゲイン
      • ゲイン誤差:0.4%(最大値)
      • ゲイン・ドリフト係数: 45ppm/℃ (最大値)
    • オフセット
      • オフセット電流:±15mA(最大値)
      • オフセット・ドリフト係数:125µA/°C(最大値)
  • 広い同相電圧範囲: -4V~+80V
  • 利用可能なゲイン: 100mV/A、200mV/A、
    400mV/A
  • 静止電流:2.4mA(最大値)

2 アプリケーション

  • ソレノイドおよびバルブの制御
  • トランスミッション制御
  • モータ制御
  • アクチュエータ制御
  • DC/DCコンバータ
  • リモートI/Oリンク制御

3 概要

INA253は電圧出力、電流検出アンプで、2mΩのシャント抵抗が内蔵されています。INA253は、電源電圧にかかわらず、-4V~+80Vの広い同相電圧範囲で双方向の電流を監視するよう設計されています。
100mV/A、200mV/A、400mV/Aの3つの固定ゲインを選択可能です。高精度の抵抗とゼロ・ドリフトのチョップ・アンプが内蔵されているため、較正と等価の測定精度、15ppm/°Cという非常に低い温度ドリフト係数、センシング抵抗について最適化されたケルビン・レイアウトが実現されています。

INA253の設計には強化されたPWM除去回路が組み込まれており、大きな(dv/dt)信号を抑制し、リアルタイムで連続的な電流測定が可能です。この測定機能は、モータ・ドライブ・アプリケーションにおけるインラインの電流測定や、ソレノイドのバルブ制御アプリケーションなどに不可欠なものです。

このデバイスは2.7V~5.5Vの単電源で動作し、消費電流は最大3mAです。どのゲインのバージョンも、拡張動作温度範囲(-40°C~+125°C)で動作が規定され、20ピンのTSSOPパッケージで供給されます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
INA253 TSSOP (20) 6.50mm×4.40mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にあるパッケージ・オプションについての付録を参照してください。

代表的なアプリケーション

INA253 ina253-typical-application.gif

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale