DATA SHEET
TPS563249 17V、3A、固定 1.4MHz 同期整流降圧電圧レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 70mΩおよび 30mΩのFET内蔵の3Aコンバータ
- D-CAP3™モード制御による高速過渡応答
- 入力電圧範囲: 4.5V~17V
- 出力電圧範囲: 0.6V~7V
- 強制連続導通モード
- 固定1.4MHzのスイッチング周波数
- 低いシャットダウン電流: 10µA未満
- 帰還電圧精度: 1% (25℃)
- プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
- サイクル単位の過電流制限
- ヒカップ・モードによる過電流保護
- 非ラッチUVPおよびTSD保護
- 固定ソフトスタート: 1.7ms