DATA SHEET
TPS7A10 300mA、低VIN、低VOUT、超低ドロップアウト・レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 非常に低い入力電圧範囲: 0.75V~3.3V
- 非常に低いドロップアウトで最小限の電力損失
- 300mA (VOUT > 1.0V)で70mV (最大値)、YKAパッケージ
- 低い静止電流
- VIN IQ = 1.6µA(標準値)
- VBIAS IQ = 6µA(標準値)
- すべての負荷、ライン、温度範囲での精度: 1.5%
- 高いPSRR:1kHzにおいて60dB
- 固定出力電圧で利用可能
- VBIAS範囲: 1.7V~5.5V
- パッケージ
- 0.74mm×1.09mm WCSP-5
- 1.50mm×1.50mm WSON-6
- VOUTが単調増加するソフトスタートを内蔵
- アクティブ出力放電