TPS6282xは、汎用で使いやすい同期整流降圧DC-DCコンバータで、静止電流がわずか4µAと非常に低いのが特長です。2.4V~5.5Vの入力電圧から、最大3Aの出力電流(TPS62823)を供給できます。また、 DCS-Control™トポロジにより高速な過渡応答を実現しています。
内部基準電圧により、最低0.6Vまで出力電圧をレギュレートでき、接合部温度が-40℃~125℃の範囲で、1%の高い帰還電圧精度を維持します。1、2、3Aを選択可能なピン互換でBOM互換のデバイス・ファミリを、小さな470nHのインダクタで使用できます。
TPS6282xにはパワー・セーブ・モードがあり、自動的にこのモードに移行して、非常に軽い負荷までの範囲で高い効率を維持します。
このデバイスにはパワー・グッド信号と、内部のソフトスタート回路があります。100%モードで動作可能です。フォルト保護のため、ヒカップ電流制限と、サーマル・シャットダウンが内蔵されています。
TPS6282xは、2×1.5mmのQFN-8パッケージで供給されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS62821DLC | QFN (8) | 2.00×1.50mm |
| TPS62822DLC | ||
| TPS62823DLC |