• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • LMK04832 超低ノイズ、JESD204B準拠クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・ループPLL内蔵

    • JAJSEN5A August   2017  – January 2018

      ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • LMK04832 超低ノイズ、JESD204B準拠クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・ループPLL内蔵
  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
    1.     概略回路図
  4. 4改訂履歴
  5. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 デバイス・サポート
      1. 5.1.1 開発サポート
        1. 5.1.1.1 Clock Architect
        2. 5.1.1.2 PLLatinum Sim
        3. 5.1.1.3 TICS Pro
    2. 5.2 コミュニティ・リソース
    3. 5.3 商標
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 Glossary
  6. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報
  7. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

DATA SHEET

LMK04832 超低ノイズ、JESD204B準拠クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・ループPLL内蔵

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

1 特長

  • 最大クロック出力周波数: 3250MHz
  • マルチモード: デュアルPLL、シングルPLL、クロック分配
  • 超低ノイズ(2500MHz時):
    • 43fs RMSジッタ(12kHz~20MHz)
    • 49fs RMSジッタ(100Hz~20MHz)
    • -158dBc/Hzのノイズ・フロア
  • 超低ノイズ(3200MHz時):
    • 49fs RMSジッタ(12kHz~20MHz)
    • 54fs RMSジッタ(100Hz~100MHz)
    • -156.5dBc/Hzのノイズ・フロア
  • PLL2
    • PLL FOM: -230dBc/Hz
    • PLL 1/f: -128dBc/Hz
    • 位相検出速度: 最高320MHz
    • 2つの内蔵VCO: 2440~2580MHz
      および2945~3205MHz
  • 最大14個の差動デバイス・クロック
    • CML、LVPECL、LCPECL、HSDS、LVDS、2xLVCMOSプログラマブル出力
  • 最大1個のバッファ付きVCXO/XO出力
    • LVPECL、LVDS、2xLVCMOSプログラマブル
  • 3.2GHzから3.13MHzのデバイス・クロックに対応
  • 3.2GHzから391kHzのSYSREFに対応
  • SYSREFクロックの25psステップ・アナログ遅延
  • デバイス・クロックおよびSYSREFのデジタル遅延および動的デジタル遅延
  • PLL1によるホールドオーバー・モード
  • PLL1またはPLL2による0遅延
  • +125℃の接合部温度
  • 105℃のPCB温度に対応(サーマル・パッドで測定)

2 アプリケーション

  • 試験/測定機器
  • レーダー
  • マイクロ波バックホール
  • データ・コンバータのクロック供給

3 概要

LMK04832は、業界最高水準の性能を誇る、JEDEC JESD204Bに準拠したクロック・コンディショナーであり、LMK0482xファミリの製品とピン互換性があります。

PLL2からの14のクロック出力を構成して、7つのJESD204Bコンバータ、あるいはデバイス・クロックおよびSYSREFクロックを使用するその他のロジック・デバイスを駆動できます。DCおよびAC結合によりSYSREFを生成することが可能です。JESD204Bアプリケーションに限らず、従来のクロッキング・システム向けに14の出力をそれぞれ高性能出力として個別に構成できます。

LMK04832は、SYSREFの生成またはリクロッキングの有無にかかわらず、デュアルPLL、シングルPLL、またはクロック分配モードで動作するように構成できます。PLL2は内蔵VCOでも外付けVCOでも動作します。

高性能である上に、電力と性能のトレードオフ、デュアルVCO、動的デジタル遅延、ホールドオーバーといった機能を備えたLMK04832は、柔軟性の高い高性能クロック・ツリー・ソリューションとして最適です。

製品情報(1)

型番 説明 本体サイズ(公称)
LMK04832NKDT
LMK04832NKDR
WQFN (64) 9.00mm×9.00mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
  2. T=テープ、R=リール

概略回路図

LMK04832 g_frontpage.gif

4 改訂履歴

Changes from * Revision (August 2017) to A Revision

  • 特長: ジッタ、ノイズ・フロア、PLL性能、VCO範囲を更新Go

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale