DATA SHEET
DACx760 シングル・チャネル、12 および 16 ビット、プログラム可能な電流および電圧出力、4mA~20mA 電流ループ・アプリケーション向け D/A コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。  翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。  実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。  
1 特長
- 電流出力:4mA~20mA、
0mA~20mA、0mA~24mA - 電圧出力: 
                        - 0V~5V、0V~10V、±5V、±10V
 
                        - 0V~5.5V、0V~11V、±5.5V、±11V
(10%のオーバーレンジ) 
                    
 - 総合未調整誤差 (TUE):±0.1% FSR (最大値)
 - DNL:±1 LSB (最大値)
 - 電圧と電流を同時に出力
 - 5V 基準電圧 (10ppm/℃、最大値) を内蔵
 - 4.6V 電源出力を内蔵
 - 高信頼性機能: 
                        - CRCチェックとウォッチドッグ・タイマ
 
                        - サーマル・アラーム
 
                        - オープン・アラーム、短絡電流制限
 
                    
 - 広い温度範囲:–40℃~125℃
 - パッケージ:6mm × 6mm 40 ピン VQFN および 24 ピン HTSSOP