• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TPS7A53-Q1 3A、高精度、車載グレード、低ノイズ、LDO電圧レギュレータ

    • JAJSEE5B September   2017  – July 2018 TPS7A53-Q1

      PRODUCTION DATA.  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TPS7A53-Q1 3A、高精度、車載グレード、低ノイズ、LDO電圧レギュレータ
  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     Device Images
      1.      RFコンポーネントの電源
      2.      出力電圧ノイズと 周波数および出力電圧との関係
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Voltage Regulation Features
        1. 7.3.1.1 DC Regulation
        2. 7.3.1.2 AC and Transient Response
      2. 7.3.2 System Start-Up Features
        1. 7.3.2.1 Programmable Soft Start (NR/SS Pin)
        2. 7.3.2.2 Internal Sequencing
          1. 7.3.2.2.1 Enable (EN)
          2. 7.3.2.2.2 Undervoltage Lockout (UVLO) Control
          3. 7.3.2.2.3 Active Discharge
        3. 7.3.2.3 Power-Good Output (PG)
      3. 7.3.3 Internal Protection Features
        1. 7.3.3.1 Foldback Current Limit (ICL)
        2. 7.3.3.2 Thermal Protection (Tsd)
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Regulation
      2. 7.4.2 Disabled
      3. 7.4.3 Current Limit Operation
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1  Recommended Capacitor Types
        1. 8.1.1.1 Input and Output Capacitor Requirements (CIN and COUT)
        2. 8.1.1.2 Noise-Reduction and Soft-Start Capacitor (CNR/SS)
        3. 8.1.1.3 Feed-Forward Capacitor (CFF)
      2. 8.1.2  Soft Start and Inrush Current
      3. 8.1.3  Optimizing Noise and PSRR
      4. 8.1.4  Charge Pump Noise
      5. 8.1.5  Current Sharing
      6. 8.1.6  Adjustable Operation
      7. 8.1.7  Power-Good Operation
      8. 8.1.8  Undervoltage Lockout (UVLO) Operation
      9. 8.1.9  Dropout Voltage (VDO)
      10. 8.1.10 Device Behavior During Transition From Dropout Into Regulation
      11. 8.1.11 Load Transient Response
      12. 8.1.12 Reverse Current Protection Considerations
      13. 8.1.13 Power Dissipation (PD)
      14. 8.1.14 Estimating Junction Temperature
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
      1. 10.1.1 Board Layout
      2. 10.1.2 RTK Package — High CTE Mold Compound
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 開発サポート
        1. 11.1.1.1 リファレンス・デザイン
      2. 11.1.2 デバイスの項目表記
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 コミュニティ・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
  13. 重要なお知らせ
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
DATA SHEET

TPS7A53-Q1 3A、高精度、車載グレード、低ノイズ、LDO電圧レギュレータ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

1 特長

  • 車載アプリケーションに対応
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • 温度グレード1: -40℃≦TA≦+125℃
    • HBM ESD分類レベル2
    • CDM ESD分類レベルC4A
  • 拡張接合部温度範囲(TJ): -40℃~+150℃
  • 入力電圧範囲:
    • BIASなし: 1.4V~6.5V
    • BIASあり: 1.1V~6.5V
  • 可変出力電圧範囲: 0.8V~5.15V
  • 低いドロップアウト: 3A、BIAS使用で180mV (最大値)
  • 出力電圧ノイズ: 4.4µVRMS
  • ライン、負荷、温度範囲にわたって1% (最大値)の精度(BIAS使用時)
  • 電源リップル除去:
    • 500kHz時に40dB
  • 可変のソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド(PG)出力
  • パッケージ
    • 3.5mm×3.5mm、20ピンのVQFN
    • ウェッタブル・フランク付きで高CTE (12ppm/℃)の複合金型を使用した4mm×4mm、20ピンのVQFNP

2 アプリケーション

  • テレマティクス制御ユニット
  • インフォテインメントおよびクラスタ
  • 高速インターフェイス(PLLおよびVCO)

3 概要

TPS7A53-Q1デバイスは低ノイズ(4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ(LDO)で、3Aを供給でき、ドロップアウトは最大でわずか180mVです。デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって0.8V~5.15Vの範囲で調整可能です。

低ノイズ(4.4µVRMS)、高PSRR、大出力電流の能力の組み合わせにより、TPS7A53-Q1はレーダーの電源やインフォテイメント・アプリケーションなどに使用される、ノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。このデバイスは高性能で、電源に起因する位相ノイズやクロック・ジッタを制限することにより、RFアンプ、レーダー・センサ、チップセットの電源として非常に優れています。特に、RFアンプにはこのデバイスの高い性能と5.0V出力能力が役立ちます。

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor)などのデジタル負荷で低入力電圧、低出力電圧(LILO)の動作を必要とする場合、TPS7A53-Q1の非常に優れた精度(負荷および温度範囲にわたって1%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能によって、最適のシステム性能が保証されます。

多用途なTPS7A53-Q1デバイスは、要求の厳しい多くのアプリケーションの部品として最適な選択肢です。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS7A53-Q1 VQFN (20) 3.50mm×3.50mm
ウェッタブル・フランク付きVQFNP (20)
4.00mm×4.00mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にあるパッケージ・オプションについての付録を参照してください。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale