DAC8740H と DAC8741H (DAC874xH) は HART®、 FOUNDATION Fieldbus™、およびPROFIBUS PA 互換の低消費電力モデムで、産業用プロセス制御および産業用オートメーション・アプリケーション向けに設計されています。
HART モードでは、DAC874xH には半二重 HART 物理層モデムとしてスレーブまたはマスタ構成で動作するために必要なすべての回路が内蔵されており、フィルタ処理用の外付け部品は最小限で済みます。FOUNDATION Fieldbus モードでは、DAC874xH には半二重 FOUNDATION Fieldbus 互換の H1 コントローラおよび MAU として動作するために必要なすべての回路が内蔵されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| DAC8740H | VQFN (24) | 4mm×4mm |
| DAC8741H | VQFN (24) | 4mm×4mm |