DATA SHEET
LMT87-Q1 2.7-V、SC70、 Class-AB 出力のアナログ温度センサ
このリソースの元の言語は英語です。  翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。  実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。  
1 特長
- LMT87-Q1-Q1 は車載用アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み: - デバイス温度グレード 0:–40℃~+150℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
 
- 機能安全対応
- 非常に高精度:±0.4°C (標準値)
- 低電圧 2.7V での動作
- 平均センサ・ゲイン:–13.6mV/℃
- 低い静止電流:5.4µA
- 広い温度範囲:-50℃~150℃
- 出力の短絡保護
- 駆動能力 ±50µA のプッシュプル出力
- 業界標準の LM20/19 および LM35 温度センサとフットプリント互換
- コスト効率に優れたサーミスタの代替