3 概要
LMT85-Q1は高精度のCMOS温度センサで、標準精度は±0.4℃ (最大値±2.7℃)で、リニアなアナログ出力電圧を持ち、この電圧は温度に反比例します。1.8Vの電源電圧で動作し、静止電流が5.4μA、パワーオン時間が0.7msで、効果的なパワーサイクリング・アーキテクチャを実現し、ドローンやセンサ・ノードなどバッテリ駆動のアプリケーションで消費電力を最小化できます。LMT85-Q1デバイスはAEC-Q100グレード0認定済みで、較正なしで動作温度範囲の全体にわたり、最大±2.7℃の精度を維持します。このため、LMT85-Q1はインフォテイメント、クラスタ、パワートレイン・システムなどの車載用アプリケーションに適しています。 広い動作範囲にわたる精度や、その他の特長から、LMT85-Q1はサーミスタの優れた代替となります。
異なる平均センサ・ゲインおよび類似の精度を持つデバイスについては、「類似の代替デバイス」で、LMT8xファミリの他のデバイスを参照してください。
 
 
| 型番 | 
パッケージ | 
本体サイズ(公称) | 
| LMT85-Q1 | 
SOT (5) | 
2.00mm×1.25mm | 
 
(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。