• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • LMT84 1.5V、SC70/TO-92/TO-92S、アナログ温度センサ

    • JAJSE55E March   2013  – October 2017 LMT84

      PRODUCTION DATA.  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • LMT84 1.5V、SC70/TO-92/TO-92S、アナログ温度センサ
  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Device Comparison Tables
  6. 6 Pin Configuration and Functions
  7. 7 Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Accuracy Characteristics
    6. 7.6 Electrical Characteristics
    7. 7.7 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 LMT84 Transfer Function
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Mounting and Thermal Conductivity
      2. 8.4.2 Output Noise Considerations
      3. 8.4.3 Capacitive Loads
      4. 8.4.4 Output Voltage Shift
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Applications Information
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 Connection to an ADC
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.1.3 Application Curve
      2. 9.2.2 Conserving Power Dissipation With Shutdown
        1. 9.2.2.1 Design Requirements
        2. 9.2.2.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Examples
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 コミュニティ・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
  14. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

DATA SHEET

LMT84 1.5V、SC70/TO-92/TO-92S、アナログ温度センサ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

1 特長

  • LMT84LPG (TO-92Sパッケージ)は高速な熱時定数、標準値10s (エアフロー1.2m/s)
  • 非常に正確: ±0.4℃ (標準値)
  • 低電圧1.5Vでの動作
  • 平均センサ・ゲイン: -5.5mV/℃
  • 低い静止電流: 5.4µA
  • 広い温度範囲: -50℃~150℃
  • 出力の短絡保護
  • 駆動能力±50µAのプッシュプル出力
  • 業界標準のLM20/19およびLM35温度センサとフットプリント互換
  • コスト効率に優れたサーミスタの代替

2 アプリケーション

  • インフォテインメントおよびクラスタ
  • パワートレイン・システム
  • 煙および熱感知器
  • ドローン
  • 家電製品

3 概要

LMT84は高精度のCMOS温度センサで、標準精度は±0.4℃ (最大値±2.7℃)で、リニアなアナログ出力電圧を持ち、この電圧は温度に反比例します。1.5Vの電源電圧で動作し、静止電流が5.4μA、パワーオン時間が0.7msで、効果的なパワーサイクリング・アーキテクチャを実現し、ドローンやセンサ・ノードなどバッテリ駆動のアプリケーションで消費電力を最小化できます。LMT84LPGスルーホールTO-92Sパッケージは熱時定数が高速で、煙および熱感知器など、オフボードで時間-温度の感度が高いアプリケーションに対応できます。 広い動作範囲にわたる精度や、その他の特長から、LMT84はサーミスタの優れた代替となります。

異なる平均センサ・ゲインおよび類似の精度を持つデバイスについては、「類似の代替デバイス」で、LMT8xファミリの他のデバイスを参照してください。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LMT84 SOT (5) 2.00mm×1.25mm
TO-92 (3) 4.30mm×3.50mm
TO-92S (3) 4.00mm×3.15mm
(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

熱時定数

LMT84 D003_SNIS167.gif
* 高速な熱応答NTC

出力電圧と温度との関係

LMT84 celsius_temp_NEW_SNIS167.gif

4 改訂履歴

Changes from D Revision (June 2017) to E Revision

  • 車載用デバイスを単独のデータシート(SNIS178)に移動Go
  • Changed TO-92 GND pin number from: 1 to: 3 Go
  • Changed TO-92 VDD pin number from: 3 to: 1 Go

Changes from C Revision (October 2015) to D Revision

  • データシートのテキストを最新のドキュメントおよび翻訳標準に更新Go
  • 「特長」の箇条書きにAEC-Q100車載用認定の項目を追加Go
  • 時定数のグラフを追加Go
  • 「アプリケーション」からディスク・ドライバ、ゲーム、ワイヤレス・トランシーバ、携帯電話を削除Go
  • Added LPG (TO-92S) packageGo
  • Added Figure 10 to Typical CharacteristicsGo

Changes from B Revision (May 2014) to C Revision

  • Deleted TO-126パッケージへのすべての言及Go
  • Added TO-92 LPM pin configuration graphicGo
  • Changed Handling Ratings to ESD Ratings and moved Storage Temperature to Absolute Maximum Ratings tableGo
  • Changed KV to V Go
  • Added layout recommendation for TO-92 LP and LPM packagesGo

Changes from A Revision (June 2013) to B Revision

  • Changed 新しいTIの標準に準拠するようデータシートのフローとレイアウトを変更。「アプリケーションと実装」、「電源に関する推奨事項」、「レイアウト」、「デバイスおよびドキュメントのサポート」、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」の各セクションを追加Go
  • Added ドキュメント全体を通してTO-92およびTO-126パッケージの情報をGo
  • Changed from 450°C/W to 275 °C/W. New specification is derived using TI ' s latest methodology. Go
  • Deleted Note: The input current is leakage only and is highest at high temperature. It is typically only 0.001 µA. The 1 µA limit is solely based on a testing limitation and does not reflect the actual performance of the part. Go

5 Device Comparison Tables

Table 1. Available Device Packages

ORDER NUMBER(1) PACKAGE PIN BODY SIZE (NOM) MOUNTING TYPE
LMT84DCK SOT (AKA(2): SC70, DCK) 5 2.00 mm × 1.25 mm Surface Mount
LMT84LP TO-92 (AKA(2): LP) 3 4.30 mm × 3.50 mm Through-hole; straight leads
LMT84LPG TO-92S (AKA(2): LPG) 3 4.00 mm × 3.15 mm Through-hole; straight leads
LMT84LPM TO-92 (AKA(2): LPM) 3 4.30 mm × 3.50 mm Through-hole; formed leads
LMT84DCK-Q1 SOT (AKA(2): SC70, DCK) 5 2.00 mm × 1.25 mm Surface Mount
(1) For all available packages and complete order numbers, see the Package Option addendum at the end of the data sheet.
(2) AKA = Also Known As

Table 2. Comparable Alternative Devices

DEVICE NAME AVERAGE OUTPUT SENSOR GAIN POWER SUPPLY RANGE
LMT84 –5.5 mV/°C 1.5 V to 5.5 V
LMT85 –8.2 mV/°C 1.8 V to 5.5 V
LMT86 –10.9 mV/°C 2.2 V to 5.5 V
LMT87 –13.6 mV/°C 2.7 V to 5.5 V

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale