TPS22990製品ファミリは、TPS22990とTPS22990Nの2つのデバイスで構成されます。各デバイスは3.9mΩのシングル・チャネル負荷スイッチで、電源オンの制御と調整が可能で、PGインジケータが内蔵されています。
このデバイスにはNチャネルMOSFETが含まれており、0.6V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、最大連続電流
10Aに対応できます。入力電圧範囲が広く、大電流の能力を持つため、複数の設計や最終機器に広く使用可能です。3.9mΩのオン抵抗により、負荷スイッチでの電圧降下と、負荷スイッチからの電力損失が最小化されます。
デバイスの立ち上がり時間を制御することで、大きな負荷容量により発生する突入電流が大幅に低減され、電源ドループが低減、または排除されます。CTによりスルー・レートを調整できるため、設計が柔軟になり、突入電流と電源オン・タイミングの要件について最適な組み合わせを実現できます。内蔵のPGインジケータは、負荷スイッチの状態をシステムに通知するため、シームレスな電源シーケンシングが簡単に行えます。
TPS22990にはオプションとして218Ωのオンチップ抵抗が搭載され、スイッチがディセーブルになったときに出力を迅速に放電し、フローティング状態の電源によって下流の負荷に未知の状態が発生することを回避します。
TPS22990は小型で省スペースの3mm×2mm 10-SONパッケージで利用でき、大きな消費電力に対応できるようサーマル・パッドが付属しています。このデバイスは、自由通気で-40℃~+105℃の温度範囲で動作するよう規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS22990 TPS22990N |
WSON (10) | 3.00mm×2.00mm |
Changes from B Revision (September 2016) to C Revision
Changes from A Revision (July 2016) to B Revision
Changes from * Revision (May 2016) to A Revision
PIN | TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NO. | NAME | ||
1 | CT | O | VOUT slew rate control |
2 | NC | — | Not internally connected |
3 | VIN | I | Switch input. Bypass this input with a ceramic capacitor to GND |
4 | VBIAS | P | Bias voltage. Power supply to the device |
5 | ON | I | Active high switch control input. Do not leave floating |
6 | GND | GND | Device ground |
7 | PG | O | Power good. Active high, open drain output. Tie to GND if not used |
8 | VOUT | O | Switch output |
9 | |||
10 | |||
— | VIN (Thermal Pad) | I | Switch input. VIN and thermal pad (exposed center pad) to alleviate thermal stress. See the Layout section for layout guidelines |