• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TPS6215x 3V~17V、1A 降圧コンバータ、3mm × 3mm QFN パッケージ

    • JAJSBM1E November   2011  – October 2021 TPS62150 , TPS62150A , TPS62151 , TPS62152 , TPS62153

      PRODUCTION DATA  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TPS6215x 3V~17V、1A 降圧コンバータ、3mm × 3mm QFN パッケージ
  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 Revision History
  5. 5 Device Comparison Table
  6. 6 Pin Configuration and Functions
  7. 7 Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings (1)
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics
    6. 7.6 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagrams
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Enable / Shutdown (EN)
      2. 8.3.2 Soft Start or Tracking (SS/TR)
      3. 8.3.3 Power Good (PG)
      4. 8.3.4 Pin-Selectable Output Voltage (DEF)
      5. 8.3.5 Frequency Selection (FSW)
      6. 8.3.6 Undervoltage Lockout (UVLO)
      7. 8.3.7 Thermal Shutdown
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Pulse-Width Modulation (PWM) Operation
      2. 8.4.2 Power-Save Mode Operation
      3. 8.4.3 100% Duty-Cycle Operation
      4. 8.4.4 Current-Limit and Short-Circuit Protection
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Programming the Output Voltage
        2. 9.2.2.2 External Component Selection
          1. 9.2.2.2.1 Inductor Selection
          2. 9.2.2.2.2 Capacitor Selection
            1. 9.2.2.2.2.1 Output Capacitor
            2. 9.2.2.2.2.2 Input Capacitor
            3. 9.2.2.2.2.3 Soft-Start Capacitor
        3. 9.2.2.3 Tracking Function
        4. 9.2.2.4 Output Filter and Loop Stability
      3. 9.2.3 Application Curves
    3. 9.3 System Examples
      1. 9.3.1 LED Power Supply
      2. 9.3.2 Active Output Discharge
      3. 9.3.3 Inverting Power Supply
      4. 9.3.4 Various Output Voltages
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
      1. 11.2.1 Thermal Considerations
  12. 12Device and Documentation Support
    1. 12.1 Device Support
      1. 12.1.1 Third-Party Products Disclaimer
    2. 12.2 Documentation Support
      1. 12.2.1 Related Documentation
    3. 12.3 Receiving Notification of Documentation Updates
    4. 12.4 サポート・リソース
    5. 12.5 Trademarks
    6. 12.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 12.7 Glossary
  13. 13Mechanical, Packaging, and Orderable Information
  14. 重要なお知らせ
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
DATA SHEET

TPS6215x 3V~17V、1A 降圧コンバータ、3mm × 3mm QFN パッケージ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

1 特長

  • DCS-Control™ トポロジ
  • 入力電圧範囲:3V~17V
  • 最大 1A の出力電流
  • 出力電圧を 0.9V~6V の範囲で調整可能
  • ピンにより出力電圧を選択可能 (公称値、+5%)
  • ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
  • パワーセーブ・モードへのシームレスな移行
  • 静止電流:17µA (標準値)
  • 動作周波数を選択可能
  • パワー・グッド出力
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護
  • TPS62130 および TPS62140とピン互換
  • 3mm × 3mm の VQFN-16 パッケージで供給
  • TPS82150 モジュールを使って設計を迅速化

2 アプリケーション

  • 標準の 12V レール電源
  • 単一または複数のリチウムイオン・バッテリからの POL 電源
  • ソリッドステート・ドライブ
  • 組み込みシステム
  • LDO の置き換え
  • モバイル PC、タブレット、モデム、カメラ
  • サーバー、マイクロサーバー
  • データ端末、ePOS (販売時点情報管理)

3 概要

TPS6215x ファミリは、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、電力密度の高いアプリケーション向けに最適化されています。スイッチング周波数が標準値で 2.5MHz と高いため、小型のインダクタを使用でき、また、DCS-Control トポロジの採用によって、高速な過渡応答および高精度の出力電圧が得られます。

3V~17V の広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスは、リチウムイオンや他のバッテリ、および 12V の中間電力レールで動作するシステムに理想的です。このデバイスは、0.9V~6V の出力電圧で、最大 1A の連続出力電流を供給できます (100%デューティ・サイクル・モードの場合)。ソフトスタート・ピンを使って出力電圧のスタートアップ・ランプを制御できるため、スタンドアロン電源としても、またトラッキング構成でも動作できます。イネーブル (EN) ピンとオープン・ドレインのパワーグッド (PG) ピンを設定することにより、電源シーケンスも可能です。

パワーセービング・モードでは、このデバイスは VIN から約 17μA の静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は 2μA 未満です。

このデバイスには可変出力電圧と固定出力電圧のバージョンがあり、3 × 3mm (RGT) の16 ピン VQFN パッケージで供給されます。

製品情報
部品番号パッケージ(1)本体サイズ (公称)
TPS6215XVQFN (16)3.00mm × 3.00mm
(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
GUID-6124CEDE-720D-430B-BE33-D02897A6B4BC-low.gif代表的なアプリケーション回路図
GUID-E6C0DA5E-4C2D-4F0D-A200-95E87C36036C-low.png効率と出力電流との関係

4 Revision History

Changes from Revision D (September 2016) to Revision E (October 2021)

  • TPS82150 製品ページへのリンクを追加Go
  • 文書全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go

Changes from Revision C (November 2014) to Revision D (September 2016)

  • 「特長」のリストに「TPS62130 および TPS62140 とピン互換」を追加Go
  • Changed the TJ MAX value From: 125°C To: 150°C in the Section 7.1 Go
  • Changed the Section 7.4 values Go
  • Changed (TJ = –40°C to 85°C) To: (TJ = –40°C to 125°C) in the Section 7.5 conditions Go
  • Added a test condition for IQ at TA = -40°C to +85°C in the Section 7.5 Go
  • Added Table 8-1 and Table 8-2 Go
  • Added indicators (C1, C3, and C5) for capacitances to Figure 9-1 Go
  • Added Switching Frequency graphs for 1.0-V, 1.8-V, and 5.0-V applications (Figure 9-18 through Figure 9-25) Go
  • Changed Figure 11-1 Go

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale