TPS51200デバイスは、シンクおよびソースのダブル・データ・レート(DDR)終端レギュレータで、容積が主要な考慮事項である低入力電圧、低コスト、低ノイズのシステムに特化して設計されています。
TPS51200は高速な過渡応答を維持し、必要な最小出力容量はわずか20μFです。TPS51200はリモート・センシング機能をサポートし、DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、低消費電力DDR3、DDR4 VTTのすべてのバス終端電力要件に対応しています。
さらに、TPS51200は出力レギュレーションを監視するためのオープン・ドレインPGOOD信号と、S3 (RAMへのサスペンド)時にVTTを放電するため使用可能なEN信号を、DDRアプリケーションに供給します。
TPS51200デバイスは熱効率の高い10ピンのVSONサーマル・パッド・パッケージで供給され、グリーンおよび鉛フリーの両方の基準を満たしています。温度定格は-40℃~+85℃です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS51200 | VSON (10) | 3.00mm×3.00mm |
Changes from C Revision (November 2016) to D Revision
Changes from B Revision (September 2016) to C Revision
Changes from A Revision (September 2015) to B Revision
Changes from * Revision (February 2008) to A Revision