JAJA955 July   2025 AM625 , AM62P

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2SPI NOR フラッシュ レジスタへのアクセス
    1. 2.1 U-Boot コンソールの NOR フラッシュ レジスタにアクセスするための U-Boot ソース コードの変更
    2. 2.2 NOR フラッシュ レジスタにアクセスするための マイコン + SDK と RTOS SDK ソース コードの変更
  6. 3NOR フラッシュをデバッグする使用例
    1. 3.1 U-Boot コンソールでの NOR フラッシュ レジスタの読み取り / 書き込み
    2. 3.2 MCU Plus SDK の NOR フラッシュ レジスタの読み取り / 書き込み
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料
Application Note

AM6x と TDA4VEN の OSPI NOR フラッシュ デバッグをサポート

最新の英語版をダウンロード