JAJA903 June   2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1MSPM0 タイマ キャプチャおよび比較モジュールの概要
  5. 20%または 100% のデューティ サイクルをキャプチャするための実装
    1. 2.1 アプリケーションの条件
    2. 2.2 実装の概要
      1. 2.2.1 COMP 検出の High または Low を使用
      2. 2.2.2 ADC を使用して High と Low を検出
      3. 2.2.3 GPIO 検出の High または Low を使用
  6. 3デモ コードの実行
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料
Application Note

MSPM0 MCU を使用して PWM を 0%~100% デューティ サイクルにキャプチャす

最新の英語版をダウンロード