このアプリケーション ノートでは、単一入力、イネーブル、調整可能なデッドタイム、ブートストラップ ダイオードの機能と、家電製品やモーター ドライブなどの関連アプリケーションに対応するテキサス インスツルメンツ (TI) のハーフ ブリッジ ゲート ドライバを取り上げています。単一入力または調整可能なデッド タイム機能を備えたゲート ドライバは、必要なマイコン リソースが少なくて済み、設計の複雑さを簡素化するのに役立ちます。これらのデバイスは、外部部品点数の低減を通じて、ゲート ドライバのコスト効率の向上にも役立ちます。表 4-1このアプリケーション ノートで説明したデバイスの機能間の要約の比較を、に示します。
All trademarks are the property of their respective owners.