ワイヤレス通信システムは、サービス環境、カバレッジ要件、およびユーザ容量によって異なる目的を果たします。このレポートでは、一般的な分散型アンテナ システム (DAS) とリピータ システム、およびそれらに関連するサービス環境について詳細に説明します。さらに、これは、異なる通信システムにデジタル プリディストーション機能を内蔵したダイレクト レシーバからトランスミッタへのループバックに内蔵された統合無線周波数トランシーバの利点も強調しています。
All trademarks are the property of their respective owners.
このアプリケーション レポートでは、4G または 5G の分散型アンテナ システム (DAS)、リピータ、またはベース トランシーバ ステーション (BTS) のセットアップに関する背景情報を説明し、AFE7769D に内蔵されている直接 RF ループバック機能、波高率低減 (CFR) およびデジタル プリディストーション (DPD) 処理機能を考慮した、簡素化された DAS またはリピータ モジュール設計の実際の例を紹介します。このリファレンス デザインは柔軟かつモジュール化されており、広い瞬時帯域幅、柔軟なRF範囲、データ転送のボトルネックを解消するオプションの JESD204C インターフェイスを実現します。
全体の設計には、RF サンプリング トランシーバである AFE7769D ファミリが含まれており、トランスミッタとレシーバに対して複数のチャネル数を持つモジュール型プラットフォーム設計や、さまざまな瞬時帯域幅対応能力を持つことができます。
以下のようなアプリケーションを挙げます。