電子システムを設計または更新する場合、コンポーネントをより効率的でより小型の代替品に交換すると、多くの場合性能の向上とコスト削減につながります。この一例は、自動試験、測定機器、ファクトリ オートメーション システムにおける、大きくて高価なフォトリレーから、より小型で安価なアナログ マルチプレクサへの移行です。さらに、従来のフォトリレーは最大 100V のスイッチングを可能にする唯一のオプションでしたが、TI の新しい高電圧アナログ スイッチにより、最大 220V までのオプションを使用できるようになりました。TI の『リレーをマルチプレクサで置き換えるとき』アプリケーション ノートは、スイッチング オプションの違いや、アナログ マルチプレクサを使用する状況について適切に説明していますが、このアプリケーション ノートには特定のアナログ スイッチが特定のフォトリレーを置き換えるために適切に設計されているかどうかを判断する際に考慮する、重要な仕様について説明しています。