JAJA805B November 2019 – October 2024 MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355
| 入力 | 出力 | 電源 | フルスケール レンジ誤差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IiMax | ViMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee | FSRError | 
| 1A | 250 mV | 100 mV | 2.25 V | 3.3 V | 0 V | 2.09% | 
一部の MSP430™ マイコン (MCU) は、オペアンプ、DAC、プログラマブル ゲイン段など、構成可能な統合型信号チェーン要素を内蔵しています。これらの要素は、スマート アナログ コンボ (SAC) というペリフェラルを形成しています。さまざまな種類の SAC の詳細や、構成可能アナログ シグナル チェーン機能を活用する方法については、ビデオ『MSP430 マイコンのスマート アナログ コンボのトレーニング』をご覧ください。設計を開始するには、単一電源、ローサイド、単方向電流センシング回路の設計ファイルをダウンロードしてください。
この単一電源、ローサイドの電流センシング ソリューションは、最大 1A の負荷電流を正確に検出し、100mV~2.25V の電圧に変換します。この回路は、MSP430FR2311 のオペアンプを非反転アンプ構成で使用しています。MSP430FR2355 のペリフェラル内にあるプログラマブル ゲイン ステージ ブロックを使用して、帰還抵抗ラダー (R2 と R3) をマイコンに統合することができるので、さらに統合を進める余地があります。入力電流範囲と出力電圧範囲は必要に応じてスケーリングでき、大きなスイングに対応するため、より高電圧の電源も使用できます。2 段目のオペアンプの出力を、オンボード ADC を使用して直接サンプリングすること、またはオンボード コンパレータを使用して監視したうえでマイコン内部でさらに処理を進めることもできます。

この回路の伝達関数を次に示します。
R2 = 715Ω (0.1% 標準抵抗値) とします。
R3 = 5.69kΩ (0.1% 標準抵抗値) を選択します。
DC シミュレーション結果


| MSP430FRxx スマート アナログ コンボ | ||
|---|---|---|
| MSP430FR2311 SAC_L1 | MSP430FR2355 SAC_L3 | |
| Vcc | 2.0V~3.6V | |
| VCM | -0.1V~VCC + 0.1V | |
| Vout | レール ツー レール | |
| Vos | ±5mV | |
| AOL | 100 dB | |
| Iq | 350µA (高速モード) | |
| 120µA (低消費電力モード) | ||
| Ib | 50pA | |
| UGBW | 4MHz (高速モード) | 2.8MHz (高速モード) | 
| 1.4MHz (低消費電力モード) | 1MHz (低消費電力モード) | |
| SR | 3V/μs (高速モード) | |
| 1V/μs (低消費電力モード) | ||
| チャネル数 | 1 | 4 | 
| MSP430FR2311 | ||
| MSP430FR2355 | ||
| MSP430FR2311 トランスインピーダンス アンプ | |
|---|---|
| Vcc | 2.0V~3.6V | 
| VCM | -0.1V~VCC/2V | 
| Vout | レール ツー レール | 
| Vos | ±5mV | 
| AOL | 100 dB | 
| Iq | 350µA (高速モード) | 
| 120µA (低消費電力モード) | |
| Ib | 5pA (TSSOP-16、OA 専用ピン入力付き) | 
| 50pA (TSSOP-20 および VQFN-16) | |
| UGBW | 5MHz (高速モード) | 
| 1.8MHz (低消費電力モード) | |
| SR | 4V/μs (高速モード) | 
| 1V/μs (低消費電力モード) | |
| チャネル数 | 1 | 
| MSP430FR2311 | |