JAJA804B November 2019 – October 2024 MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355
AC ゲイン | フィルタのカットオフ周波数 | 電源 | ||
---|---|---|---|---|
90 dB | fL | fH | Vcc | Vee |
0.7 Hz | 10 Hz | 3.3 V | 0 V |
一部の MSP430™ マイコン (MCU) は、オペアンプ、DAC、プログラマブル ゲイン段など、構成可能な統合型信号チェーン要素を内蔵しています。これらの要素は、スマート アナログ コンボ (SAC) というペリフェラルを形成しています。さまざまな種類の SAC の詳細や、構成可能アナログ シグナル チェーン機能を活用する方法については、「MSP430 マイコンのスマート アナログ コンボ トレーニング」をご覧ください。設計を開始するには、低ノイズの長距離 PIR (パッシブ赤外線) センサ コンディショナ回路の設計ファイルをダウンロードしてください。
このデザインは、MSP430FR2355 マイコン内にある 4 個の統合型オペアンプ ブロック (SAC) のうち 2 個を活用します。2 個の SAC_L3 ペリフェラルは、汎用モードのカスケード接続オペアンプとして構成済みであり、パッシブ赤外線 (PIR) センサからの信号を増幅およびフィルタ処理します。この回路は、回路の出力でノイズを低減することを目的とする複数のローパス フィルタとハイパス フィルタを搭載しており、離れた距離で動作を検出し、誤トリガ (人などが接近したときに装置が動作するはずが、誰もいないときに動作する) を減らすことができます。この回路内の 2 段目にあるオペアンプの出力を、MSP430FR2355 マイコン内の他の内蔵ペリフェラルに内部または外部から接続することができます。たとえば、A/D コンバータ (ADC) ウィンドウ コンパレータは (CPU を経由せずに) この出力を定期的にサンプリングし、信号がスレッショルドをまたいで範囲外になったときに割り込みをトリガし、動作が発生したと通知すること、またはアラートを生成することができます。
AC シミュレーション結果
MSP430FRxx スマート アナログ コンボ | ||
---|---|---|
MSP430FR2311 SAC_L1 | MSP430FR2355 SAC_L3 | |
Vcc | 2.0V~3.6V | |
VCM | -0.1V~VCC + 0.1V | |
Vout | レール ツー レール | |
Vos | ±5mV | |
AOL | 100 dB | |
Iq | 350µA (高速モード) | |
120µA (低消費電力モード) | ||
Ib | 50pA | |
UGBW | 4MHz (高速モード) | 2.8MHz (高速モード) |
1.4MHz (低消費電力モード) | 1MHz (低消費電力モード) | |
SR | 3V/μs (高速モード) | |
1V/μs (低消費電力モード) | ||
チャネル数 | 1 | 4 |
MSP430FR2311 | MSP430FR2355 |
MSP430FR2311 トランスインピーダンス アンプ | |
---|---|
Vcc | 2.0V~3.6V |
VCM | -0.1V~VCC/2V |
Vout | レール ツー レール |
Vos | ±5mV |
AOL | 100 dB |
Iq | 350µA (高速モード) |
120µA (低消費電力モード) | |
Ib | 5pA (TSSOP-16、OA 専用ピン入力付き) |
50pA (TSSOP-20 および VQFN-16) | |
UGBW | 5MHz (高速モード) |
1.8MHz (低消費電力モード) | |
SR | 4V/μs (高速モード) |
1V/μs (低消費電力モード) | |
チャネル数 | 1 |
MSP430FR2311 |
MSP430™ is a trademark of Texas Instruments.
All trademarks are the property of their respective owners.
TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。
これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションが適用される各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、またはその他の要件を満たしていることを確実にする責任を、お客様のみが単独で負うものとします。上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。
TI の製品は、TI の販売条件(www.tij.co.jp/ja-jp/legal/termsofsale.html)、または ti.com やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用されるTI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。IMPORTANT NOTICE
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社