• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • ±250mV 入力および差動出力の絶縁型電流測定回路

    • JAJA780 August   2020 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • ±250mV 入力および差動出力の絶縁型電流測定回路
  1.   1
  2.   設計目標
  3.   設計の説明
  4.   デザイン ノート
  5.   設計手順
  6.   設計シミュレーション
  7.   DC シミュレーション結果
  8.   閉ループの AC シミュレーション結果
  9.   過渡シミュレーション結果
  10.   設計の参照資料
  11.   設計に使用されているオペアンプ
  12.   設計の代替オペアンプ
  13. 重要なお知らせ
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
Analog Engineer's Circuit

±250mV 入力および差動出力の絶縁型電流測定回路

最新の英語版をダウンロード

設計目標

電流源

入力電圧

出力電圧単一電源
IinMinIinMaxDif VINMinDIF VINMaxDif VOUTMinDif VOUTMaxVDD
-50A

50A

-250mV

250mV

-2.05V

2.05V

3.0V~5.5V

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale