JAJA773 July 2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1306E05 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , TLV6002 , TLV9002
電流源 | 入力電圧 | 出力電圧 | 単一電源 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IIN MIN | IIN MAX | VIN DIFF, MIN | VIN DIFF, MAX | VOUT SE | VDD |
| -50A | 50A | -50mV | 50mV | 55mV~4.945V | 5V |
設計の説明
この絶縁型単一電源の双方向電流センシング回路は、-50A~50A の負荷電流を正確に測定できます。リニアな入力範囲は -50mV~50mV で、差動出力スイングは -2.05V~2.05V、出力同相電圧 (VCM) は 1.44V です。絶縁型アンプ回路のゲインは 41V/V に固定されています。TLV9002 を使用する 2 番目のアンプ段は、差動出力電圧を 55mV~4.945V のシングルエンド出力電圧に変換します。信号チェーン全体が 5.0V 単一レールで動作します。
この回路は、ソーラー インバータ、モーター ドライブ、保護リレーなど、多くの高電圧産業用アプリケーションに適用できます。本書の「部品選定」の式と説明は、最終機器のニーズとシステム仕様に応じてカスタマイズできます。
デザイン ノート
設計手順
DC 伝達特性
以下のグラフでは、TLV9002 アンプのシングルエンド出力と AMC3302 差動出力の DC 特性のシミュレーションを示しています。どちらのグラフも、出力が ±50A でリニア (直線的) であることを示しています。
閉ループの AC シミュレーション結果
以下の AC スイープは、シングルエンド出力の AC 伝達特性を示しています。AMC3302 のゲインは 41V/V で、差動からシングルエンドへの変換では 1.2V/V のゲインが適用されるため、以下に示す 33.83dB のゲインが予想されます。
過渡シミュレーション結果
以下の過渡シミュレーションは、AMC3302 と TLV9002 の出力信号を -50A~50A まで示しています。AMC3302 の差動出力は予測どおり ±2.05Vpk-pk で、シングルエンド出力は 4.89Vpk-pk、55mV~4.945V の範囲でスイングしています。
設計の参照資料
テキサス・インスツルメンツの総合的な回路ライブラリについては、『アナログ エンジニア向け回路クックブック』を参照してください。
テキサス・インスツルメンツ、『差動出力 (絶縁型) アンプからシングルエンド入力 ADC への接続』アプリケーション ブリーフ
設計に使用されている絶縁型アンプ
| AMC3302 | |
|---|---|
| 動作電圧 | 1200 VRMS |
| ゲイン | 41 V/V |
| 帯域幅 | 340 kHz TYP |
| リニアな入力電圧範囲 | ±50 mV |
| AMC3302 | |
差動からシングルエンドへのアンプの設計
| TLV9002 | |
|---|---|
| VCC | 1.8V~5.5V |
| VinCM、Vout | レール ツー レール |
| Vos | 400µV |
| Iq | 60 µA |
| UGBW | 1 MHz |
| SR | 2 V/µs |
| TLV9002 | |
代替絶縁型アンプの設計
| AMC3301 | |
|---|---|
| 動作電圧 | 1200 VRMS |
| ゲイン | 8.2 V/V |
| 帯域幅 | 334 kHz TYP |
| リニアな入力電圧範囲 | ±250 mV |
| AMC3301 | |
差動からシングルエンドへの代替アンプの設計
| TLV6002 | |
|---|---|
| VCC | 1.8V~5.5V |
| VinCM、Vout | レール ツー レール |
| Vos | 750µV |
| Iq | 75 µA |
| UGBW | 1 MHz |
| SR | 0.5 V/µs |
| TLV6002 | |
TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。
これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションが適用される各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、またはその他の要件を満たしていることを確実にする責任を、お客様のみが単独で負うものとします。上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。
TI の製品は、TI の販売条件(www.tij.co.jp/ja-jp/legal/termsofsale.html)、または ti.com やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用されるTI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。IMPORTANT NOTICE
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社