• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • MSPM0 の高精度アナログ活用で、システム設計が平易化

    • JAJA735 february   2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • MSPM0 の高精度アナログ活用で、システム設計が平易化
  1.   商標
  2. 1MSPM0 ファミリの概要
  3. 2MSPM0 の主なアナログ機能
    1. 2.1 クラス最高の内蔵 12 ビット ADC
    2. 2.2 基準電圧 DAC 付きデュアル・モード・コンパレータ
    3. 2.3 バッファ付き 12 ビット 1Msps DAC
    4. 2.4 ゼロドリフトおよびゼロクロスオーバー・チョッパ OPA
  4. 3MSPM0 のアナログ・ペリフェラルを使って簡単かつ柔軟にシステムを開発
    1. 3.1 ADC サンプリングおよび変換
    2. 3.2 差動およびカスケード OPA 構成
    3. 3.3 ウィンドウ・コンパレータ・モード
    4. 3.4 各種アナログ・ペリフェラル間の内部接続
  5. 4STM32 とのアナログ機能の比較
  6. 5関連資料
  7. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

APPLICATION NOTE

MSPM0 の高精度アナログ活用で、システム設計が平易化

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

商標

Arm® and Cortex® are registered trademarks of Arm Limited.

All trademarks are the property of their respective owners.

1 MSPM0 ファミリの概要

MSPM0 ファミリは、Arm® Cortex®-M0+ 32 ビット・コア・プラットフォームに基づく高集積、超低消費電力 32 ビット MCU を提供する最新の MSP システム・オン・チップ (SoC) デバイスです。これらのコスト最適化された MCU は高性能アナログ・ペリフェラルを統合しており、-40℃~125℃の拡張温度範囲をサポートしており、1.62V~3.6V の電源電圧で動作します。最新の MSPM0 ファミリには、最大 80MHz の周波数で動作する MSPM0G と、最大 32MHz の周波数で動作する MSPM0L という 2 つのデバイス・シリーズがあります。

2 MSPM0 の主なアナログ機能

MSPM0L と MSPM0G の両方のデバイスは、各種システム設計をサポートするために各種アナログ機能を備えています。MSPM0L デバイスは、1 つの 12 ビット 1.45Msps ADC (構成可能な内部基準電圧付き)、1 つのデュアル・モード (高速モード、超低消費電力モード) コンパレータ (基準電圧 DAC 内蔵)、2 つのゼロドリフト・ゼロクロスオーバー・オペアンプ (ゲインをプログラム可能)、1 つの汎用アンプ、1 つのオンチップ温度センサを備えています。MSPM0G デバイスは、2 つの 12 ビット 4Msps ADC、構成可能な内部共有基準電圧、1 つの 12 ビット 1Msps DAC、3 つのデュアル・モード (高速モード、超低消費電力モード) コンパレータ (基準電圧 DAC 内蔵)、2 つのゼロドリフト・ゼロクロスオーバーおよびレール・ツー・レール・オペアンプ (最大 32 倍にゲインをプログラム可能)、1 つの汎用レール・ツー・レール・アンプなどの高性能アナログ・ペリフェラルを備えています。表 2-1 に、アナログ機能の一覧を示します。

表 2-1 MSPM0L と MSPM0G のアナログ機能
機能MSPM0GMSPM0L
ADC12 ビット 4Msps SAR12 ビット 1.45Msps SAR
OPA6MHz のゲイン帯域幅の 2 つの OPA6MHz のゲイン帯域幅の 2 つの OPA
コンパレータ最大 3 つ (8 ビット DAC 付き)1 つ (8 ビット DAC 付き)
12 ビット DAC1Msps非対応
GPAMP350kHz のゲイン帯域幅350kHz のゲイン帯域幅

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale