JAJA733 January 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0Gxx および MSPM0Lxx マイクロコントローラには、コード、データ、キーなどの資産を保護するためのセキュリティ対策を実装するのに役立つ、さまざまなセキュリティ・イネーブラ・テクノロジーが搭載されています。このドキュメントでは、これらのデバイスに搭載されているイネーブラ、それらの機能と制限、動作方法、基本的な使用事例に合わせた構成方法について説明します。
Other TMs
産業用、車載、パーソナル・エレクトロニクスのアプリケーションがネットワーク接続され、攻撃者が利用できるツールが増加し続けるのにつれて、組込みアプリケーションでのデバイス・セキュリティの重要性も高まっていきます。テキサス・インスツルメンツの MSPM0 マイクロコントローラには、さまざまなハードウェアおよびソフトウェアのセキュリティ保護を実現するテクノロジーが搭載されており、セキュリティを考慮してアプリケーションを開発する際に活用できます。
一般に、組込みアプリケーションにおけるサイバー・セキュリティの主な目的は、以下の方法で重要な資産を保護することです。
これらは、多くの場合、以下の状態にある資産に適用されます。