• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 機械式ホール・エフェクト流量計の設計上の考慮事項と測定結果

    • JAJA729 March   2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 機械式ホール・エフェクト流量計の設計上の考慮事項と測定結果
  1.   概要
  2.   商標
  3. 1はじめに
  4. 2流量計の設計
    1. 2.1 機械的考慮事項
    2. 2.2 磁石に関する考慮事項
      1. 2.2.1 材料
      2. 2.2.2 ジオメトリ
      3. 2.2.3 磁気設計ツール
    3. 2.3 ホール・エフェクト・センサに関する考慮事項
      1. 2.3.1 デバイスの感度
      2. 2.3.2 ユニポーラ (単極性) スイッチ
      3. 2.3.3 オムニポーラ (両極性) スイッチ
      4. 2.3.4 1D ラッチ
      5. 2.3.5 2D 統合ラッチ
      6. 2.3.6 帯域幅
      7. 2.3.7 パッケージ
      8. 2.3.8 消費電力
  5. 3流量計の開発
    1. 3.1 3D プリントに関する推奨事項
    2. 3.2 流量計の組み立てに関する考慮事項
    3. 3.3 流量計の組み立てガイド
      1. 3.3.1 シャフトの取り付け
      2. 3.3.2 ベアリングの取り付け
      3. 3.3.3 磁石の取り付け
      4. 3.3.4 インペラの取り付け
      5. 3.3.5 O リングの取り付け
      6. 3.3.6 流量計の上面の取り付け
      7. 3.3.7 PCB の取り付け
      8. 3.3.8 カバーの取り付け
  6. 4流量計の評価
    1. 4.1 流量計のテスト
  7. 5誤差発生源
    1. 5.1 機械的誤差
    2. 5.2 サンプリング誤差
    3. 5.3 磁気誤差
  8. 6流量計の PCB
    1. 6.1 PCB の回路図
    2. 6.2 PCB レイアウト
  9. 7部品表 (BOM)
  10. 8関連資料
  11. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

APPLICATION NOTE

機械式ホール・エフェクト流量計の設計上の考慮事項と測定結果

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

概要

機械式液体流量計システムは、機械的素子の作成にかなりの時間を必要とするため、システムの評価は困難です。本書では、ホール・エフェクト機械式流量計を作成するための設計上の主な考慮事項について詳細に説明し、流量計の評価結果を要約します。また、本書で説明する流量計を作成するための PCB ガーバー・ファイルと 3D 設計ファイルも付属しています。

商標

Other TMs

1 はじめに

機械式流量計は、インペラの回転速度を監視することにより、液体の移動速度を導出します。磁石を使用して実装すると、ホール・エフェクト・センサを使用して磁界の変化を測定することにより、インペラの回転速度を測定できます。この実装には、機械設計の防水性を維持すると同時に、回転速度を正確に測定できるという利点があります。ホール・エフェクト・デバイスの出力は、マイクロコントローラに接続して、周波数から流量に変換できます。

本書で詳細に説明する流量計の設計は、さまざまな磁石およびホール・センサ構成を評価可能な安価なテスト・システムを提供するためのものです。3D プリントした流量計には、主に 3 つの構成オプションがあります。さらに、各構成オプションで、1 次元 (1D) および 2 次元 (2D) の SOT-23 デバイスなど、さまざまなホール・センサを評価できます。3D プリント可能な機械式流量計のダウンロード・リンクと作成手順については、GUID-49FB751E-058F-40F2-81F3-205E12CA6FD9.html#GUID-49FB751E-058F-40F2-81F3-205E12CA6FD9 を参照してください。

2 流量計の設計

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale