JAJA721A January 2008 – November 2022 BQ27421-G1 , BQ27425-G2A , BQ27425-G2B , BQ27441-G1 , BQ27505-J2 , BQ27505-J3 , BQ27505-J4 , BQ27505-J5 , BQ27520-G4 , BQ27530-G1 , BQ27531-G1 , BQ27545-G1 , BQ27546-G1 , BQ27741-G1 , BQ40Z50 , BQ40Z50-R1 , BQ40Z50-R2
このアプリケーション・レポートでは、シングルセルのリチウムイオン・アプリケーション (スマートフォン、メディア・プレーヤ、PDA など) 用の bq2750x シリーズのバッテリ残量測定 IC で使用される Impedance Track™(1) (IT) テクノロジーの理論について概説します。bq2750x ファミリでの IT アルゴリズムの実装について説明し、残量測定のアルゴリズムに関連するデータ・フラッシュ定数の設定についても詳しく説明します。
(1)Impedance Track アルゴリズムは、米国の US6832171、US6789026、US6892148 特許によって保護されています。
Impedance Track™is a TM ofTI corporate name.
Other TMs