| 入力 | 出力 | 電源 | フルスケール範囲エラー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IiMax | ViMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee | FSRError | 
| 1A | 250mV | 50mV | 4.9V | 5V | 0V | 0.2% | 
この単一電源、ローサイドの電流センシング ソリューションは、最大 1A の負荷電流を正確に検出し、50mV~4.9V の電圧に変換します。入力電流範囲と出力電圧範囲は必要に応じてスケーリングでき、大きなスイングに対応するため、より高電圧の電源も使用できます。

この回路の伝達関数を次に示します。
アナログ技術者向けカリキュレータで、「Find Amplifier Gain」(アンプのゲインを求める) を使用し、ゲイン比 19.6 を入力して抵抗値を計算します。
R2 = 715Ω (0.1% 標準抵抗値)
R3 = 13.3kΩ (0.1% 標準抵抗値)
DC シミュレーション結果

AC シミュレーション結果

テキサス・インスツルメンツ、『単一電源ローサイド単方向電流検出回路のシミュレーション』、SBOC523 SPICE シミュレーション ファイル
テキサス・インスツルメンツ、『0~1A、単一電源、ローサイドの電流センシング ソリューション』TIPD129 リファレンス デザイン
テキサス・インスツルメンツ、『10µA~10mA、ローサイド、単一電源の電流センシングのリファレンス デザイン』TIPD104 リファレンス デザイン
テキサス・インスツルメンツ、『GND までの出力スイング回路を搭載した、単一電源、ローサイド、単方向の電流センシング ソリューション』アナログ エンジニア向け回路
| TLV9061 | |
|---|---|
| Vss | 1.8V~5.5V | 
| VinCM | レール ツー レール | 
| Vout | レール ツー レール | 
| Vos | 0.3 mV | 
| Iq | 538µA | 
| Ib | 0.5pA | 
| UGBW | 10 MHz | 
| SR | 6.5V/µs | 
| チャネル数 | 1、2、4 | 
| TLV9061 | |
| OPA375 | |
|---|---|
| Vcc | 2.25V~5.5V | 
| VinCM | (V–)~((V+)–1.2V) | 
| Vout | レール ツー レール | 
| Vos | 0.15 mV | 
| Iq | 890µA | 
| Ib | 10pA | 
| UGBW | 10 MHz | 
| SR | 4.75V/µs | 
| チャネル数 | 1 | 
| OPA375 | |
バッテリ駆動または消費電力が厳しい設計において、既に述べた元の設計目標以外に、システムの合計消費電力の低減が望まれる場合、次の部品を使用できます。
| LPV821 | |
|---|---|
| Vcc | 1.7V~3.6V | 
| VinCM | レール ツー レール | 
| Vout | レール ツー レール | 
| Vos | 1.5µV | 
| Iq | 650nA/Ch | 
| Ib | 7pA | 
| UGBW | 8 kHz | 
| SR | 3.3V/ms | 
| チャネル数 | 1 | 
| LPV821 | |