GERA020 August 2020 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1
Laden Sie die neueste englische Version herunter
|
Stromquelle |
Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Einzelne Stromversorgung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IinMin | IinMax | DIF VINMin | DIF VINMax | DIF VOUTMin | DIF VOUTMax | VDD |
| -50A |
50A | -250mV |
250mV | -2,05V |
2,05V |
3,0V bis 5,5V |
Dieser isolierte bidirektionale Strommessschaltkreis mit einzelner Stromversorgung kann Lastströme von –50A bis 50A präzise messen. Der lineare Bereich des Eingangs reicht von –250 mV bis 250 mV mit einem Differenzausgangsbereich von –2,05 V bis 2,05 V. Die Verstärkung des Schaltkreises ist auf 8,2 V/V festgelegt. Das Design erfordert eine Betriebsspannung von 1000 V, um die Bedienersicherheit in einer Hochspannungsanwendung zu gewährleisten.