JAJSDP1B December 2016 – April 2017 LDC2112 , LDC2114
PRODUCTION DATA.
金属、プラスチック、ガラスなど各種の材料上のタッチ・ボタンおよび圧力レベル測定
誘導性センシング・テクノロジにより、金属、ガラス、プラスチック、木材など広範な材料において、誘導性ターゲットのわずかな歪みを測定することにより、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)用のタッチ・ボタンの設計が可能になりました。誘導性タッチ・システム用のセンサはコイルとして、パネルの裏にある小さなPCB上に実装可能で、環境から保護されます。誘導性センシング・ソリューションは、湿度、または油や泥など非伝導性の汚染物には反応しません。誘導性ターゲットの変形は自動的に訂正可能です。
LDC2112/LDC2114はマルチチャネル、低ノイズのインダクタンス/デジタル・コンバータで、誘導性タッチ・アプリケーションを実装するためのアルゴリズムが内蔵されています。このデバイスには革新的なLC振動子が採用され、ノイズおよび干渉の高い除去率を実現します。LDC2112/LDC2114は、材料の200nm未満の歪みを高い信頼性で検出できます。
LDC2112/LDC2114は、バッテリ駆動アプリケーションの電源オン/オフ・ボタン用の超低消費電力モードをサポートしています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LDC2112/LDC2114 | DSBGA (16) | 1.6mm×1.6mm |
| LDC2112/LDC2114 | TSSOP (16) | 5.0mm×4.4mm |