JAJSCI4 September 2016 ISO5852S-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ISO5852S-Q1デバイスは、IGBTおよびMOSFET用の5.7kVRMS強化絶縁ゲート・ドライバで、分割出力のOUTHとOUTLがあり、2.5Aのソース電流と5Aのシンク電流を供給できます。入力側は、単一の2.25V~5.5V電源で動作します。出力側は、最低15V、最高30Vの電源を供給できます。2つの相補CMOS入力により、ゲート・ドライバの出力状態が制御されます。伝搬時間が76nsと短いため、出力ステージを正確に制御できます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| ISO5852S-Q1 | SOIC (16) | 10.30mm×7.50mm |
| 日付 | 改訂内容 | 注 |
|---|---|---|
| 2016年9月 | * | 初版 |