JAJSD55A May 2017 – June 2017 INA826S
PRODUCTION DATA.
INA826Sデバイスは、超低消費電力、シャットダウン機能付きで、幅広い単電源またはデュアル電源電圧範囲で動作する低コストの計測アンプです。単一の外付け抵抗によって、1~1000の範囲でゲインを設定できます。ゲイン・ドリフト係数が35ppm/℃ (最大値)と小さいため、G > 1の場合でも、温度変化に対して優れた安定性を示します。
INA826Sは、5kHzまでの周波数にわたり、100dB (G = 10)を超える、優れた同相信号除去比を実現するよう最適化されています。G = 1では、負の電源から正の電源の1V上までのすべての入力同相範囲について、同相信号除去比は84dBを超えます。INA826Sはレール・ツー・レール出力を使用しているため、3V単電源や、±18Vまでのデュアル電源による低電圧動作に適しています。
シャットダウン・ピンを使用すると、消費電流は2µA未満に低減します。回路を追加して、電源を超える入力に対して入力電流を8mA未満に制限することで、最高±40Vまでの過電圧に対して入力が保護されます。
INA826Sは、10ピン、3mm×3mmのVSON表面実装パッケージで供給されます。
INA826Sは、-40℃~+125℃の温度範囲について動作が規定されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| INA826S | VSON (10) | 3.00mm×3.00mm |
Changes from * Revision (May 2017) to A Revision