JAJSE68 November 2017 INA317
PRODUCTION DATA.
INA317は、優れた精度を提供する、低消費電力・高精度の計測アンプです。多用途な3オペアンプ構成、コンパクトなサイズ、低消費電力であるため、幅広い携帯型アプリケーションに最適です。
業界標準のゲイン式: G=1+(100kΩ/RG)を使用し、1個の外付け抵抗により1~1000の範囲で任意のゲインを設定できます。
この計測アンプは、低いオフセット電圧(75µV、G≧100)と優れたオフセット電圧ドリフト(0.3µV/℃、G≧100)、高い同相除去(100dB、G≧10)を特長としています。最小1.8V (±0.9V)の電源で動作し、静止電流は50µAであるため、バッテリ駆動システムに最適です。自動較正機能により、拡張工業用温度範囲全体にわたって優れた精度を確保し、DCまでのノイズ密度も低く抑えることができます(50nV/√Hz)。
INA317は8ピンVSSOP表面実装パッケージで供給され、TA=-40℃~+125℃の温度範囲で仕様が規定されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| INA317 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |