JAJSCM8G August 2008 – December 2015 INA219
PRODUCTION DATA.
INA219は、I2CまたはSMBUS互換インターフェイスを搭載した電流シャントおよび電力モニタです。このデバイスはシャント電圧降下とバス電源電圧の両方を監視し、変換時間とフィルタ処理をプログラム可能です。プログラム可能な較正値と、内部的なマルチプライヤとの組み合わせにより、電流の値をアンペア単位で直接読み出すことが可能です。追加の乗算レジスタにより、電力がワット単位で計算されます。I2CまたはSMBUS互換のインターフェイスにより、16のアドレスをプログラム可能です。
INA219にはAとBの2つのグレードが存在し、Bグレードのほうが高い正確度と精度の仕様を満たしています。
INA219は0~26Vの範囲のバス上でシャント両端の電圧を検出できます。このデバイスは3~5.5Vの単一電源で動作し、消費電流は最大1mAです。INA219は-40℃~125℃で動作します。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| INA219 | SOIC (8) | 3.91mm×4.90mm |
| SOT-23 (8) | 1.63mm×2.90mm |