JAJSB16C May 2010 – May 2016 DS92LV2421 , DS92LV2422
PRODUCTION DATA.
DS92LV242xチップセットは、パラレルの24ビットLVCMOSデータ・インターフェイスを、クロック情報が埋め込まれた単一の高速CMLシリアル・インターフェイスへ変換します。この単一のシリアル・ストリームにより、クロックおよびデータ間のスキューの問題が解消され、コネクタのサイズが小さくなり、24ビット以下のバスをFR-4プリント基板のバックプレーンおよび平衡ケーブルで伝送する相互接続のコストを削減できます。さらに、DS92LV242xチップセットには低速の信号用に3ビットの制御バスも搭載されています。これによって、ピクセルごとに24ビット(RGB)までのビデオおよびディスプレイ・アプリケーションに使用できます。
プログラム可能な転送ディエンファシス、受信のイコライゼーション、オンチップでのスクランブル処理、およびDC平衡化により、損失の多いケーブルやバックプレーンでも長距離の転送が可能になります。DS92LV2422は外部のリファレンス・クロックや特別な同期パターンを必要とせず、受信データへ自動的にロックするため、簡単なプラグ・アンド・ゴー操作が可能です。低電圧の差動信号、レシーバのドライブ強度の制御、およびスペクトラム拡散クロック機能を使用することで、EMIが最小限に抑えられます。
DS92LV242xチップセットは、I2Cインターフェイスまたはピン経由でプログラム可能です。At-Speed BIST機能が組み込まれており、リンクの整合性を検証し、システム診断に使用できます。DS92LV2421は48ピンWQFN、DS92LV2422は60ピンWQFNパッケージで提供されます。どちらのデバイスも、産業用温度範囲である–40°C~85°Cの全域で動作します。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| DS92LV2421 | WQFN (48) | 7.00mm×7.00mm |
| DS92LV2422 | WQFN (60) | 9.00mm×9.00mm |