JAJS570D July 1999 – August 2016 DS90LV032A
PRODUCTION DATA.
DS90LV032Aは、クワッドCMOS差動ライン・レシーバで、非常に低い消費電力と高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号(LVDS)テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz)を超えるデータ転送速度をサポートするよう設計されています。
DS90LV032Aは低電圧(標準値350mV)の差動入力信号を受け付け、3V CMOS出力レベルへ変換します。レシーバはTRI-STATE機能をサポートしており、出力の多重化に使用できます。また、レシーバはオープン、短絡、終端(100Ω)の入力フェイルセーフもサポートします。すべてのフェイルセーフ条件において、レシーバの出力はHIGHになります。
DS90LV032AおよびコンパニオンLVDSライン・ドライバ(例: DS90LV031A)は、大電力のPECL/ECLデバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーションに使用できます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| DS90LV032A | SOIC (16) | 9.90mm×3.91mm |
| TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |