JAJSCP6 November 2016 DRV8872-Q1
PRODUCTION DATA.
DRV8872-Q1デバイスは、情報エンターテインメント、HUDプロジェクターの調整、電動シフター・ノブ、圧電型ホーン・ドライバ向けのブラシ付きDC (BDC)モータ・ドライバです。2つのロジック入力がHブリッジ・ドライバを制御します。ドライバは4つのnチャネルMOSFETを装備し、最大ピーク電流3.6Aまでのモータを双方向制御します。入力をパルス幅変調(PWM)し電流減衰モードを選択してモータ回転数を制御できます。両方の入力を“L”にすると低消費電力スリープ・モードになります。
DRV8872-Q1デバイスは、内部基準電圧またはISENピンの電圧を基準にできる電流レギュレーション機能を内蔵しており、ISENピンには、外付けの検出抵抗器を通るモータ電流に比例した電圧が印加されます。電流を既知のレベルに制限できるため、システムに必要な電力を大幅に低減でき、特にモータの始動時や失速時に安定した電圧を維持するのに必要なバルク容量も低減できます。
デバイスは、低電圧誤動作防止(UVLO)、過電流保護(OCP)、サーマル・シャットダウン(TSD)などの機能によりエラーや短絡から完全に保護されています。エラーの場合は、nFAULT出力が“L”になることで通知されます。エラー状態が解消されると、デバイスは自動的に通常動作状態に復帰します。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| DRV8872-Q1 | HSOP (8) | 4.90mm×6.00mm |