JAJSD17B August 2015 – July 2016 DRV8871
PRODUCTION DATA.
DRV8871デバイスは、プリンタ、家電機器、産業用機器、その他小型機械用のブラシ付きDCモータ・ドライバです。2つのロジック入力がHブリッジ・ドライバを制御します。ドライバは4つのNチャネルMOSFETで構成され、最大ピーク電流3.6Aまでのモータを双方向制御します。入力をパルス幅変調(PWM)し電流減衰モードを選択してモータ回転数を制御できます。両方の入力を“L”にすると低消費電力スリープ・モードになります。
DRV8871デバイスには、高度な電流レギュレーション回路が搭載されており、アナログ基準電圧や、外付けのセンス抵抗を必要としません。この新たなソリューションは、標準の低コストで低消費電力の抵抗を使用して、電流スレッショルドを設定できます。電流を既知のレベルに制限できるため、システムに必要な電力を大幅に低減でき、特にモータの始動時やストール時に、安定した電圧を維持するため必要なバルク容量も低減できます。
このデバイスは、低電圧(UVLO)、過電流(OCP)、過熱(TSD)などのフォルトや短絡から完全に保護されています。エラー状態が解消されると、デバイスは自動的に通常動作状態に復帰します。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(typ) |
|---|---|---|
| DRV8871 | HSOP (8) | 4.90mm×6.00mm |