JAJSCD0A July 2016 – July 2016 DRV8837C
PRODUCTION DATA.
DRV8837Cデバイスは、カメラ、コンシューマ製品、玩具、その他低電圧またはバッテリ駆動のモーション制御用途に使用される内蔵用モータ・ドライバ・ソリューションです。このデバイスは、1つのDCモータ、またはソレノイドなど他のデバイスを駆動できます。出力ドライバ・ブロックには、モータ巻線を駆動するHブリッジとして構成されたNチャネルのパワーMOSFETが搭載されています。内部のチャージ・ポンプにより、必要なゲート・ドライブ電圧が生成されます。
DRV8837Cデバイスは、最大1Aの出力電流を供給できます。このデバイスは、モータの電源電圧0~11Vで動作し、制御ロジックは1.8V~5Vレールで動作できます。
DRV8837Cデバイスには、PWM (IN/IN)入力インターフェイスが搭載されています。
過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| DRV8837C | WSON (8) | 2.00mm×2.00mm |