JAJSCY7A December 2014 – December 2015 DRV5053-Q1
PRODUCTION DATA.
DRV5053-Q1デバイスはチョッパ安定化されたホールICで、全温度範囲で優れた感度安定性を持ち、保護機能が内蔵された磁気センシング・ソリューションです。
0~2Vのアナログ出力は、印加された磁束密度に対して線形的に応答し、磁界方向の極性を区別します。このデバイスは2.7~38Vの広い動作電圧範囲と、-22Vまでの逆極性保護を持つため、広範な車載用および民生用アプリケーションに適しています。
逆電圧の状態、負荷ダンプ、および出力短絡や過電流に対して、内部的な保護機能が搭載されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| DRV5053-Q1 | SOT-23 (3) | 2.92mm×1.30mm |
| TO-92 (3) | 4.00mm×3.15mm |