JAJSC69G December 2014 – March 2017 DRV5023-Q1
PRODUCTION DATA.
DRV5023-Q1デバイスはチョッパ安定化されたホール効果センサで、全温度範囲で優れた感度安定性を持つ磁気センシング・ソリューションを備え、保護機能を内蔵しています。
周囲の磁束密度がBOPスレッショルドを超えると、DRV5023-Q1のオープン・ドレイン出力がLOWに変化します。磁場がBRP未満に低下するまで出力はLOWに維持され、その後で出力がハイ・インピーダンスになります。出力電流のシンク能力は30mAです。2.7~38Vまでの広い範囲の電圧で動作し、-22Vまでの逆電圧から保護されるため、広範な車載アプリケーションに適したデバイスです。
逆電圧の状態、負荷ダンプ、および出力短絡や過電流に対して、内部的な保護機能が搭載されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| DRV5023-Q1 | SOT-23 (3) | 2.92mm×1.30mm |
| TO-92 (3) | 4.00mm×3.15mm |