JAJSC41E September 2015 – February 2017 DRV3205-Q1
PRODUCTION DATA.
DRV3205-Q1ブリッジ・ドライバは、車載用の三相ブラシレスDCモータの制御アプリケーションに特化した設計です。このデバイスには、標準レベルのNチャネルMOSFETトランジスタ専用のドライバが6つ搭載されています。FETが内蔵された昇圧コンバータにより、オーバードライブ電圧が供給され、最低4.75Vの低いバッテリ電圧でも、電源段の完全な制御が可能です。ドライバが強力なことから、大電流のアプリケーションに適しており、ピーク出力電流を制限するようプログラム可能です。
このデバイスには強固なFET保護と、Q&Aウォッチドッグや、I/O電源およびADC基準電圧の電圧監視などのシステム監視機能が組み込まれています。内蔵の内部診断機能は、SPIインターフェイスによりアクセスやプログラムが可能です。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| DRV3205-Q1 | HTQFP(48) | 7.00mm×7.00mm |