JAJS137I NOVEMBER 2006 – November 2016 DCH010505D , DCH010505S , DCH010512D , DCH010512S , DCH010515D , DCH010515S
PRODUCTION DATA.
DCH010505、DCH010512、DCH010515デバイスは、小型で1W、3kVの絶縁耐性を持つDC/DCコンバータのファミリです。DCH01シリーズは業界標準の7ピンSIPパッケージに搭載され、必要な外付け部品が最小限で、基板の面積を節約できます。DCH01シリーズには、シングルとデュアル両方の分離電源出力があります。
集積度の高いパッケージ設計を使用しているため、信頼性が高く、非常に電力密度の高い製品です。高性能と小さなサイズから、DCH01は信号チェーン・アプリケーションやグランド・ループの排除など、広範なアプリケーションに適しています。
WARNING
この製品の動作絶縁は、信号の絶縁のみを意図したものです。強化絶縁を必要とする安全用の絶縁回路の一部として使用してはいけません。Feature Descriptionの定義を参照してください。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| DCH0105xx | EDJ-Single (7) | 19.50mm×10.00mm |
| EDJ-Dual (7) | 19.50mm×10.00mm |