JAJSCW9 February 2017 DAC8775
PRODUCTION DATA.
DAC8775は、機能がすべて統合されたクワッド・チャネルの高精度16ビット・デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)で、アダプティブ電力管理を採用しており、産業用制御アプリケーションの要件を満たすよう設計されています。アダプティブ電力管理回路が有効なとき、チップの消費電力は最小化されます。電流出力にプログラムされているとき、電流出力ドライバの電源電圧は、電流出力ピンの連続的な電圧フィードバックに基づき、内蔵の昇降圧コンバータによって4.5V~32Vの範囲内にレギュレートされます。電圧出力にプログラムされているとき、この回路は電圧出力段用に、プログラム可能な電源電圧を生成します(±15V)。また、DAC8775には単一の電源ピンからデジタル電源(5V)を生成するためのLDOが搭載されています。
DAC8775にはHART (Highway Addressable Remote Transducer)信号インターフェイスも実装されており、電流出力に外部のHART信号を重ね合わせることができます。電流出力DACのスルー・レートはレジスタでプログラム可能です。このデバイスは、内蔵の降圧/昇圧コンバータを使用して、またはそれが無効化されているときは外部の電源を使用して、+12V~+36Vの単一の外部電源で動作できます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| DAC8775 | VQFN (72) | 10.00mm×10.00mm |