JAJS193E April 2005 – June 2017 DAC8551
PRODUCTION DATA.
DAC8551は、小型で低消費電力の16ビット電圧出力デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)であり、単調で優れた直線性を持ち、不要なコード間過渡電圧が最小限に抑えられています。DAC8551に搭載されている多用途の3線式シリアル・インターフェイスは30MHzまでのクロック速度で動作し、標準の SPI™、 QSPI™、 Microwire™、デジタル信号プロセッサ(DSP)インターフェイスと互換性があります。
DAC8551の出力範囲を設定するには、外部基準電圧が必要です。DAC8551は、パワーオン・リセット回路により、電源投入時にDAC出力を0Vにリセットし、以後デバイスに対し有効な書き込みが行われるまでそのまま保持します。DAC8551は、シリアル・インターフェイスによってアクセスされるパワーダウン機能を持ち、デバイスの消費電流を5Vで200nAにまで低減できます。
このデバイスは通常動作時に低消費電力であるため、携帯用のバッテリ駆動機器に理想的です。2.7V時の消費電力は0.38mWで、パワーダウン・モードでは1μW未満に低減します。
さらに柔軟性が必要な場合は、DAC8551の2の補数入力版であるDAC8550 (SLAS476)を参照してください。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| DAC8551 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |