JAJSCY6B February 2017 – July 2017 DAC38RF86 , DAC38RF87 , DAC38RF96 , DAC38RF97
PRODUCTION DATA.
DAC38RF86/96は高性能、デュアル・チャネル、14ビット、9GSPS、RFサンプリングのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)のファミリで、0~4.5GHzの広帯域の信号を合成できます。また、DAC38RF87/97は、高性能、デュアル・チャネル、14ビット、6GSPS、RFサンプリングのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)のファミリであり、0~3GHzの広帯域の信号を合成できます。DAC38RFxxファミリはダイナミック・レンジが広いため、ワイヤレス基地局やレーダー用の3G/4G信号など、広範なアプリケーション用の信号を生成できます。
このデバイスには低消費電力のJESD204Bインターフェイスが搭載され、8つまでのレーンで最大12.5Gbpsのビット速度をサポートするため、チャネルごとに1.25GSPSの複素数データを入力できます。DAC38RFxxにはチャネルごとに2つのデジタル・アップ・コンバータが搭載されており、複数の補間レート・オプションを選択できます。独立した、柔軟な周波数を選択できるNCOを持つ、デジタル直交変調器が利用可能で、マルチ・バンドの動作に対応できます。GSM準拠の低位相ノイズPLL/VCOが内蔵されているため、低い周波数の基準クロックを使用でき、DACサンプリング・クロックの生成が簡単になります。
| 型番 | 出力 種類 | チャネル数 |
|---|---|---|
| DAC38RF86 | シングル・エンド | 2 |
| DAC38RF96 | ||
| DAC38RF87 | ||
| DAC38RF97 |
Changes from A Revision (April 2017) to B Revision
Changes from * Revision (February 2017) to A Revision