JAJSAL1G May 2006 – June 2016 DAC082S085
PRODUCTION DATA.
DAC082S085は、変換に必要な機能をすべて備えた汎用のデュアル、8ビット、電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。2.7V~5.5Vの単一電源で動作し、消費電力は3V時に0.6mW、5V時に1.6mWです。DAC082S085は10ピンのSONおよびVSSOPパッケージで供給されます。10ピンWSONパッケージを使用した場合、DAC082S085はクラス最小のデュアルDACです。オンチップの出力アンプによりレール・ツー・レール出力が可能で、3線式のシリアル・インターフェイスは電源電圧範囲の全体にわたって40MHzまでのクロック速度で動作します。競合製品は、電源電圧が2.7V~3.6Vの範囲で、クロック速度は25MHzまでに制限されています。シリアル・インターフェイスは、標準の SPI™、QSPI、MICROWIRE、DSPインターフェイスと互換性があります。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| DAC082S085 | VSSOP (10) | 3.00mm×3.00mm |
| WSON (10) | 3.00mm×3.00mm |