JAJSD21 March 2017 CSD18510Q5B
PRODUCTION DATA.
この40V、0.79mΩ、SON 5mm×6mm NexFET™パワーMOSFETは、電力変換アプリケーションで損失を最小化するよう設計されています。
| TA = 25°C | 標準値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDS | ドレイン-ソース間電圧 | 40 | V | |
| Qg | ゲートの合計電荷(10V) | 118 | nC | |
| Qgd | ゲート電荷、ゲート-ドレイン間 | 21 | nC | |
| RDS(on) | ドレイン-ソース間オン抵抗 | VGS = 4.5V | 1.2 | mΩ |
| VGS = 10V | 0.79 | |||
| VGS(th) | スレッショルド電圧 | 1.7 | V | |
| デバイス | 数量 | メディア | パッケージ | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| CSD18510Q5B | 2500 | 13インチ・リール | SON 5.00mm×6.00mm プラスチック・パッケージ |
テープ・アンド・リール |
| CSD18510Q5BT | 250 | 7インチ・リール |
| TA = 25°C | 値 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| VDS | ドレイン-ソース間電圧 | 40 | V |
| VGS | ゲート-ソース間電圧 | ±20 | V |
| ID | 連続ドレイン電流(パッケージ制限) | 100 | A |
| 連続ドレイン電流(シリコン制限)、TC = 25°C | 300 | ||
| 連続ドレイン電流(1) | 42 | ||
| IDM | パルス・ドレイン電流、TA = 25℃(2) | 400 | A |
| PD | 消費電力(1) | 3.1 | W |
| 消費電力、TC = 25°C | 156 | ||
| TJ、 Tstg |
動作時の接合部温度、 保管温度 |
–55~150 | °C |
| EAS | アバランシュ・エネルギー、単一パルス ID = 81、L = 0.1mH、RG = 25Ω |
328 | mJ |
RDS(on)とVGSとの関係 |
ゲート電荷 |