JAJSCG2 September 2016 CSD17581Q5A
PRODUCTION DATA.
この30V、2.9mΩ、SON 5mm×6mm NexFET™パワーMOSFETは、電力変換アプリケーションにおいて損失を最小限に抑えるよう設計されています。
.
.
| TA = 25°C | 標準値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDS | ドレイン-ソース間電圧 | 30 | V | |
| Qg | ゲートの合計電荷(4.5V) | 20 | nC | |
| Qgd | ゲート電荷、ゲート-ドレイン間 | 4 | nC | |
| RDS(on) | ドレイン-ソース間オン抵抗 | VGS = 4.5V | 3.5 | mΩ |
| VGS = 10V | 2.9 | mΩ | ||
| VGS(th) | スレッショルド電圧 | 1.3 | V | |
| デバイス | メディア | 数量 | パッケージ | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| CSD17581Q5A | 13インチ・リール | 2500 | SON 5.00×6.00mm プラスチック・パッケージ |
テープ・アンド・リール |
| CSD17581Q5AT | 7インチ・リール | 250 |
| TA = 25°C | 値 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| VDS | ドレイン-ソース間電圧 | 30 | V |
| VGS | ゲート-ソース間電圧 | ±20 | V |
| ID | 連続ドレイン電流(パッケージ制限) | 60 | A |
| 連続ドレイン電流(シリコン制限)、TC = 25°C | 123 | ||
| 連続ドレイン電流(1) | 24 | ||
| IDM | パルス・ドレイン電流(2) | 256 | A |
| PD | 消費電力(1) | 3.1 | W |
| 消費電力、TC = 25°C | 83 | ||
| TJ、 Tstg |
動作時の接合部温度、 保管温度 |
–55~150 | °C |
| EAS | アバランシュ・エネルギー、単一パルス ID = 39A、L = 0.1mH、RG = 25Ω |
76 | mJ |
RDS(on)とVGSとの関係 |
ゲート電荷 |